Alternate Catalog No. : 5 GC
n° de catalogue : 5GC
Description: COUV ACIER 5G SURELEVES 23PO CU
CUP: 785991131208
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond |
|
Caractéristiques spéciales |
Les trous entre les groupes sont espacés sur 1-3/16 pouce du centre |
|
Application |
Le couvercle convient à la boîte de plus petite grosseur |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
prégalvanisé |
|
Nombre de sorties |
5 |
|
Couleur |
Argent |
|
Débouchures |
Non |
|
Volume |
23 pouces cubics |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
12-7/16 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |