text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5C34U0LW

Description:  30A,CON,3P4W,DT,600V,ORING

CUP: 708917297819

Watertight Connector Assembly, 30Amps, 3 Pole 4 Wire, 600 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll