text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5C23U0LD

Description:  20A,CON,2P3W,DT,600V

CUP: 708917298984

DuraTite 20 Amp, Connector, 2 Pole 3 Wire, 600V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Connexions d'alimentation sûres et fiables: broche et manchon, tension polarisée.

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll