text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 58 C 11

n° de catalogue : 58C11

Description:  COUV ACIER-SURLVE 1/4PO TROU 15/32

CUP: 785991143256

Couvercle en acier pré-galvanisé un groupe pour boîte tout usage. 4 pouces long x 2-1/8 pouces large. Surélevé 1/4 pouce. Avec trou 15/32 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Comprend des vis à tête Phillips

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Couleur

Argent

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces longueur x 2-1/8 pouces largeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant