n° de catalogue : 58826BENT
Description: COSSE 2 TROUS CU ETROITE
CUP: 786209932693
Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 125. Calibre de fils ordinaire 900 kcmil. Languette étroite.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
900 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |