text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 58825NT

Description:  COSSE 2 TROUS CU BARIL STD 3/8PO

CUP: 786210067407

Cosse à languette étroite à un trou, douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 115, code couleur jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

900 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici