text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 583713/4-30

Description:  UNIT UPC CODE: 785991 17955

CUP: 785991100419

Boîte tout usage, un groupe, en acier pré-galvanisé. 4 pouces long x 2-1/8 pouces large x 2-1/8 pouce profond. Capacité 14,5 pouces cubes. Débouchures 3/4 pouce. Emballage de 30.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte tout usage

Caractéristiques spéciales

L'usine procure les vis de mise à la terre

Application

Pour usage avec conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

14,5 pouces cubes

Débouchures

8

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces longueur x 2-1/8 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur