text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 58361 V 1/2

n° de catalogue : 58361V1/2

Description:  1GNG UTIL BX,STL,13CU,1/2KO CV-BRKT

CUP: 785991178951

Boîte tout usage, un groupe, en acier pré-galvanisé. 4 pouces long x 2-1/8 pouces large x 1-7/8 pouce profond. Capacité 13 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Supports CV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte tout usage

Caractéristiques spéciales

L'usine procure les vis de mise à la terre

Application

Pour usage avec conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

13 pouces cubes

Débouchures

7

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces longueur x 2-1/8 pouces largeur x 1-7/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant