Alternate Catalog No. : 58351 1/2
n° de catalogue : 583511/2
Description: 1GNG UTIL BX,STL,10.3CU,1/2KO
CUP: 785991178005
Boîte tout usage, un groupe, en acier pré-galvanisé. 4 pouces long x 2-1/8 pouces large x 1-1/2 pouce profond. Capacité 10,3 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte tout usage |
Caractéristiques spéciales |
L'usine procure les vis de mise à la terre |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Construction |
Emboutie |
Entrée du câble |
Débouchures |
Volume |
10,3 pouces cubes |
Débouchures |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces longueur x 2-1/8 pouces largeur x 1-1/2 pouces profondeur |