text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 582650612BS

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE EVASEE

CUP: 786209878441

Cosse à deux trous en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille évasée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Distance entraxes trous du centre 3/4 pouce. Code de matrice 62, code couleur jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce