text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 58174UF

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE STD

CUP: 786209940223

Copper One-Hole Lug, 45 Degree Bend Standard Barrel, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 350 Flex, 1/2 Inch Bolt Size, Tin Plated, Die Code 76, Die Color Code Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

350 Flex

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici