text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5817406

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE STD

CUP: 786209874139

Cosse à un trou en cuivre forgé à conductivité élevée. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Calibre de fils, câble ordinaire : 250 kcmil. Code de de matrice 62, code couleur jaune. Trou de boulon 3/8 pouce. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

350 Flex

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce