text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 58168T

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUIL STD EMP HAUT

CUP: 786209930262

Cosse à un trou en cuivre. Douille standard, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Pour câble ordinaire 4/0 AWG. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 66, code couleur blanc. Empilage haut.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

250 Flex

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce