n° de catalogue : 58166UB
Description: COSSE 1 TROU CU 90 DEG DOUIL STD
CUP: 786209940292
Cosse à un trou en cuivre. Douille standard à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 5/8 pouce. Calibre de fils ordinaire 4/0 AWG. Code de matrice 62, code couleur jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
4/0 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
5/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |