text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 58161UB

Description:  COSSE 1 TROU CU 90 DEG DOUIL ALL

CUP: 786210738819

Cosse à un trou en cuivre. Douille standard à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils ordinaire 4/0 AWG. Code de matrice 62, code couleur jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici