text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5768-1E35

Description:  5768-1E35

CUP: 783786767342

Bronze Range Lug (1) Cable to Flat for Cable Size 550 to 750 kcmil. Pad is 1-3/4 inch wide x 2-1/4 inch long with (1) 9/16 inch diameter hole. Includes (1) Shoe, (1) Screw 3/4-16 x 1 inch, (1) Washer. 4 inch long. Pad is 7/16 inch Thick. Screw Bottom has been Flared so that Shoe does not come off end of Screw.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

550 to 750 kcmil

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac