text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5713

Description:  PASTIL OBTURATION-NEOPRENE 1-1/4PO

CUP: 786210057132

Pastille d"obturation fait de néoprène. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of flame retardant neoprene, these new knockout plugs meet U.L. 514 flammability test.
  • Provide a raintight, dust and oil-tight reusable seal for electrical knockouts.
  • NEMA 3R, 4, 6 and 13 boxes can be saved or re-used whenever a knockout is no longer used.
  • No tools needed to install; just push into hole and they snap inch

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Spécifications

Matériau

Néoprène

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E13938

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici