text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 56863-R

Description:  56863-R

CUP: 783786767311

Tin Plated Bronze Transformer Tap Adapter with Shoe for Cable Range 4/0 to 500 kcmil. 5-1/2 inch long. Includes (3) Bronze Screws 3/4-16 x 1 inch, and (3) Silcon Bronze Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 à 500 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac