text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5632-360

Description:  5632-360

CUP: 783786767274

Mechanical Connector for Cable Size #1 to 4/0., Includes Base, Back Keeper, Swivel Base and Swivel Keeper. 1-3/4 inch x 1-3/4 inch. Includes Two Silicon Bronze Bolts 3/8-16 x 2-1/4 inch, Two Silicon Bronze Lock Washers 3/8 inch, Two Silicon Bronze Flat Washers 3/8 inch and Two O-Rings 5/16 x 7/16 x 1/16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac