text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5620

Description:  COUPLEUR TEM ACIER 2 PO

CUP: 786210056203

Coupleur TEM en acier. Grosseur 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Rings designed to positively bond conduit to fitting; unique locknut design provides effective bond between fitting and box or enclosure; ground continuity is assured.
  • To provide a connection between tubing and the connector, and to couple ends of tubing.

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

Rugged All Steel Construction

Application

To Connect and Effectively Bond Electrical Metallic Tubing to a Box or an Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E16592, CSA

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici