n° de catalogue : 5520
Description: COUPLEUR EMT ACIER 1-1/2 PO
CUP: 786210055206
Coupleur TEM en acier. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Rings designed to positively bond conduit to fitting; unique locknut design provides effective bond between fitting and box or enclosure; ground continuity is assured.
- To provide a connection between tubing and the connector, and to couple ends of tubing.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes électriques métalliques (TEM) |
Caractéristiques spéciales |
Rugged All Steel Construction |
Application |
To Connect and Effectively Bond Electrical Metallic Tubing to a Box or an Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Électrogalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E16592, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |