text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54S Z2-Z2

n° de catalogue : 54SZ2-Z2

Description:  CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&1

CUP: 708917332619

Primary Connector Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Receptacle Housing Size and Plug Housing Size - Outside Diameter of Cable Z is .370 inch to .507 inch, Wire Size 2 - Concentric/Stranded 4 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Classifications

Marque de produit

Amerace