text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54S E2-E2

n° de catalogue : 54SE2-E2

Description:  CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&10

CUP: 708917324287

Primary Connector Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Receptacle Housing Size and Plug Housing Size - Outside Diameter of Cable E is 0.42 inch to .585 inch, Wire Size 2 - Concentric/Stranded 4 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Electrical Rating 25 Amps, 5000 Volts Insulation
  • EPDM Rubber Construction
  • Every Kit Filled with Silicone Dielectric Grease

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Connexion

Crimp

Ampères

25 A

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.