text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54S D1-D1

n° de catalogue : 54SD1-D1

Description:  CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&10

CUP: 708917324201

Primary Connector Super Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Both Ends same size - Housing Size Size D for Cable Size .32 to .43 inch, Pin/Socket Contact/Wire Size 2 for #2 Stranded AWG
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Classifications

Marque de produit

Amerace