Alternate Catalog No. : 54S C6-C6
n° de catalogue : 54SC6-C6
Description: CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&10
CUP: 708917324195
Primary Connector Super Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Both Ends same size - Housing Size Size C for Cable Size 1/4 to 21/64 inch Pin/Socket Contact/Wire Size 6 for #10-12 Stranded AWG or #8-10 Solid AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |