text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54S B4-B4

n° de catalogue : 54SB4-B4

Description:  CNCTR KIT PRI SUPR FAA STL3&10

CUP: 708917324164

Primary Connector Super Kit for Unscreened Cable. 25 Amps, 5000 Volts Insulation. EPDM Rubber, Silicone Dielectric Grease. Enhanced Standard L823 Features - Added Features - Amer-Seal, Super-Seal and Positive-Grip. FAA L823 Type 1, Class B, Style 3 Plug and Style 10 Receptacle. Both Ends same size - Housing Size B for Cable Size 3/16 to 17/64 inch, Pin/Socket Contact/Wire Size 4 for #8 Stranded AWG or #6 Solid AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Classifications

Marque de produit

Amerace