text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54MTN-3.0

Description:  CABLE ASMBLY PRI FAA STL T

CUP: 708917332329

Primary Cable Assembly T-Connector. 25 Amps, 5000 Volts to Earth. FAA Style T Connector. 3 Meters Long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Tension nominale

To earth 5,000 V

Ampères

25 A

Isolation

Oui

Cote de température

105 degrés C

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

3.0 Meters Long