n° de catalogue : 54MRN-11.0
Description: CABLE ASMBLY PRI FAA STL9
CUP: 708917347804
Primary Cable Assembly, Receptacle (Female) Connector - FAA L823 Style 9, Cable - Single #8 AWG, 11.0 Meters Long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Connectors are Molded on the Cable for Strong Waterproof Joints
- 25 Amps
- 5000 Volts to Earth
- Every Cable Assembly is Continuity Checked prior to Shipment
- Cable Assemblies are Conventiently Coiled and Shipped in Boxes or Fiber Drums.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Tension nominale |
To earth 5,000 V |
Ampères |
25 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
11 Meters |