n° de catalogue : 54MRN-0.75
Description: CABLE ASMBLY PRI FAA STL9
CUP: 708917323778
Primary Cable Assembly, 25 Amps, 5000 Volts to Earth. Standard Connector. Connector Configuration R - Receptacle (Female) Connector FAA L823 Style 9. Cable Type N - Single #8 AWG. 0.75 Meters Long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Tension nominale |
To earth 5,000 V |
Ampères |
25 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
0.75 Meters Long |