n° de catalogue : 54MPRN-9.0
Description: CABLE ASMBLY PRI FAA STL2X9
CUP: 708917323716
Primary Cable Assembly, 25 Amps, 5000 Volts to Earth. Standard Connector. Connector Configuration P - Plug (Male) Connector FAA 823 Style 2 and Connector Configuration R - Receptacle (Female) Connector FAA L823 Style 9. Cable Type N - Single #8 AWG. 9 Meters Long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Tension nominale |
To earth 5,000 V |
Ampères |
25 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |
Dimensions
Grosseur |
9.0 Meters Long |