text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54MPRN-87.5

Description:  CABLE ASMBLY PRI FAA STL2X9

CUP: 708917345855

Primary Cable Assembly, 25 Amps, 5000 Volts to Earth. Standard Connector. Connector Configuration P - Plug (Male) Connector FAA 823 Style 2 and Connector Configuration R - Receptacle (Female) Connector FAA L823 Style 9. Cable Type N - Single #8 AWG. 87.5 Meters Long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Tension nominale

To earth 5,000 V

Ampères

25 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.

Dimensions

Grosseur

87.5 Meters Long