text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54C94-CRT

Description:  COUVERCLE ROND 4 PO INTERRUPTEUR

CUP: 622538116840

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Couvercle rond 4 pouces - Boîte octogonale 4 pouces - Plat pour interrupteur. Complet avec vis de montage.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil ou fermer une boîte octogonale.
  • Pour les boîtes octogonales de 4 pouces.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Spécifications

Matériau

Acier

Forme

Rond

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces