text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 54 C 3

n° de catalogue : 54C3

Description:  COUV ROND 4PO SURELEVE 5/8 OREILLE

CUP: 785991141603

Couvercle en acier pré-galvanisé pour boîte octogonale un groupe. Diamètre de 4 pouces, surélevé 5/8 pouce. Capacité 3,5 pouces cubes. Avec oreilles taraudées.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Application

Pour boîtes rondes

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Forme

Rond

Nombre de sorties

1

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Volume

3,5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant