text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54970BE06

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE ALLONGEE

CUP: 786210078731

Cosse à un trou en cuivre. Douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Calibre de fils ordinaire 4/0 AWG. Code de matrice 54, code couleur violet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici