text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54965BE06B

Description:  COSSE 1 TROU CU EMPILAGE BAS

CUP: 786209873590

Cosse à un trou en cuivre. Douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Calibre de fils ordinaire 3/0 AWG. Code de matrice 50, code couleur orange. Empilage bas.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

3/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce