text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54965BE04PH

Description:  COSSE 1 TROU CU BARIL ALNG 1/4 PO

CUP: 786209698124

Cosse à un trou en cuivre. Douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils ordinaire 3/0 AWG. Code de matrice 50, code couleur orange. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

3/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce