n° de catalogue : 54922BET
Description: COSSE 1 TROU CU DOUIL ALL EMP HAUT
CUP: 786209989109
Copper One-Hole Lug, Long Barrel - Top Stacking, Blind End, Max 35kV, Wire Size750 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, Tin Plated Blind End, Die Code 106, Die Color Code Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
750 kcmil |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |