n° de catalogue : 54913BEBS
Description: COSSE 1 TROU CU DOUILLE EVASEE
CUP: 786210935805
Cosse à un trou en cuivre. Douille évasée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils ordinaire 250 kcmil. Code de matrice 62, code couleur jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
250 soudé |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |