n° de catalogue : 54913BE05
Description: COSSE 1 TROU CU DOUILLE ALLONGE
CUP: 786210103303
Copper One-Hole Lug, Long Barrel, Blind End, Max 35kV, Wire Size 250 kcmil, 5/16 Inch Bolt Size, Tin Plated Blind End, Die Code 62, Die Color Code Yellow
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
5/16 pouce |