n° de catalogue : 54906BEPH
Description: COSSE 1 TROU CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210285825
Cosse à un trou en cuivre. Douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils ordinaire #4 AWG. Code de matrice 29, code couleur gris. Trou de regard.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Nombre de trous |
1 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Taille du goujon |
1/4 pouce |