n° de catalogue : 54905BEUBPH
Description: COSSE 1 TROU CU 90 DEG DOUIL ALL
CUP: 786210373713
Cosse à un trou en cuivre, douille allongée à 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Calibre de fils ordinaire #6 AWG. Code de matrice 24, code couleur bleu. Trou de regard.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#6 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |