n° de catalogue : 54905BE05
Description: COSSE 1 TROU CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210592909
Cosse à un trou en cuivre. Douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 5/16 pouce. Calibre de fils ordinaire #6 AWG. Code de matrice 24, code couleur bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#6 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
5/16 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |