n° de catalogue : 54900L
Description: CONN 6 A 6 TIGE TERRE 90DEG 250-500
CUP: 786210179643
Connecteur à compression en cuivre, tiges de terre à grilles de terre. Élément A câble à câble 250 kcmil - 500 kcmil. Élément B câble à câble 250 kcmil - 500 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
E-Z-Ground®, connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products. |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |