n° de catalogue : 54900
Description: CONN A COMP 6, 350 - 500KCMIL
CUP: 786210178950
Connecteur à compression en cuivre pour dérivation de fils de terre. Application : Principal 250 kcmil - 500 kcmil ou tiges 5/8-3/4 pouce. Dérivation 350 kcmil - 500 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Convient à la pose en pleine terre |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
CSA 4503 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |