text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54895

Description:  CONN A COMPRESSION 6 TAP 3/0-250KCM

CUP: 786210179032

Connecteur à compression en cuivre pour dérivation de fils de terre. Application : Principal 250 kcmil - 500 kcmil ou tiges 5/8-3/4 pouce. Dérivation 3/0 toronné - 250 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Convient à la pose en pleine terre

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici