text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54885L

Description:  CONN 6 A 6 TIGE TERRE 90DEG 1- 250

CUP: 786210179858

Connecteur à compression en cuivre, tiges de terre à grilles de terre. Élément A câble à câble 250 kcmil - 500 kcmil. Élément B câble à câble #6 massif - #2 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground®, connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici