n° de catalogue : 54882BET
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUIL ALL EMP HAUT
CUP: 786209893154
Copper Two-Hole Lug, Long Barrel -Top Stacking, Blind End, Max 35kV, Wire Size 1000 kcmil, 1/2 inch Bolt Size, 1-3/4 inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 125
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
1000 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |