text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54880BENTPH

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ETROITE

CUP: 786209891433

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 106, code couleur noir. Calibre de fils ordinaire 750 kcmil. Languette étroite. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

750 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici