n° de catalogue : 54879BEBS
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE EVASEE
CUP: 786210995984
Cosse à douille évasée standard certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Calibre de fils ordinaire : 700 kcmil. Code de matrice 99, code couleur rose.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Calibre de câble |
700 kcmil |
|
Nombre de trous |
2 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Rose |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
|
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Durabilité
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |