text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 54876BENTPH

Description:  COSSE 2 TROUS CU BARIL ALNG 1/2 POS

CUP: 786209881304

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 87, code couleur brun. Languette étroite. Calibre de fils ordinaire 500 kcmil. Trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Brun

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce